výrobky
úprava stlačeného vzduchu
redukční ventily s filtrem a maznicí
řada MS
MSB4-FRC
MSB6-FRC
 

řada MS

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
  • velikost 4
  • připojení G1/8, G1/4, dodává se také se závity NPT
  • tlak 0,3 ... 7 barů, 0,5 ... 12 barů
  • průtok 800 ... 1400 l/min
  • manometr se stupnicí v barech, psi, MPa
  • jemnost filtrace 4 0µm, 5 µm
  • odpouštění kondenzátu
    • ruční
    • automatické
  • nádobka z plastu s ochranným košem z plastu
 
doporučené výrobky
  • velikost 6
  • připojení G1/4, G3/8, G1/2
  • tlak 0,3 ... 7 barů, 0,5 ... 12 barů
  • průtok 1900 ... 4800 l/min
  • manometr v barech, psi, MPa
  • jemnost filtrace 40µm, 5µm
  • odpouštění kondenzátu
    • ruční
    • automatické
  • nádobka z plastu s ochranným košem z plastu
  • nádobka z kovu