výrobky
automatizace procesní techniky
Process valves
Process valve units
uzavírací klapky
ručně ovládané uzavírací klapky KVZA
automaticky ovládané jednotky s uzavíracími klapkami KVZA
jednotky s uzavíracími klapkami s pohonem s regulací
 

uzavírací klapky

 
tisk  
  • uzavírací klapka s ruční pákou
  • mezipříruba nebo koncová klapka
  • jmenovitá světlost DN25 … DN200
  • připojení podle normy DIN EN 1092-1 nebo ANSI CLASS 150
 
  • uzavírací klapka s kyvným pohonem
  • volitelné snímání koncových poloh
  • volitelně řídicí ventil
  • mezipříruba nebo koncová klapka
  • jmenovitá světlost DN25 … DN300
  • připojení podle normy DIN EN 1092-1 nebo ANSI CLASS 150
 
  • uzavírací klapka s kyvným pohonem nebo regulátorem polohy
  • mezipříruba nebo koncová klapka
  • jmenovitá světlost DN25 … DN300
  • připojení podle normy DIN EN 1092-1 nebo ANSI CLASS 150