výrobky
úprava stlačeného vzduchu
filtry a redukční ventily
řada MS
MS-LFR
MS2-LFR
MS4-LFR
MS6-LFR
MS9-LFR
MS12-LFR
 

MS-LFR

= doporučené výrobky
  tisk  
  • připojení M5, QS-6
  • průtok 170 ... 350 l/min.
 
doporučené výrobky
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8
  • průtok 850 ... 1900 l/min.
 
doporučené výrobky
  • připojení G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • průtok 2200 ... 7200 l/min.
 
  • připojení G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • průtok 3600 ... 21500 l/min
 
  • připojení G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
  • průtok 11000 ... 17000 l/min.