výrobky
úprava stlačeného vzduchu
kombinace jednotek pro úpravu stlač. vzduchu
řada MS
MSB4
MSB6
MSB9
MSE6-C2M
MSE6-D2M
MSE6-E2M
 

řada MS

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8
  • průtok 550 ... 1500 l/min.
 
doporučené výrobky
  • připojení G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • průtok 1900 ... 5100 l/min.
 
  • připojení G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2
  • průtok 5100 ... 14000 l/min
 
  • inteligentní jednotka pro energeticky účinný provoz pneumatických zařízení
  • kombinace redukčního ventilu, spínacího ventilu, čidel a komunikace po průmyslové síti
    • regulovaný tlak na výstupu
    • rozpoznání klidového stavu stroje podle průtoku
    • regulace (snížení) tlaku v klidovém stavu
    • detekce úniků
    • nastavitelný regulovaný náběh tlak (pozvolné spuštění)
  • lze rozšířit o systém CPX
 
  • modul pro energetickou účinnost ve formě rozšíření nového MSE6-C2M nebo terminálů CPX
    • výhodná cena - bez komunikačního modulu pro průmyslovou síť
    • detekce úniků
    • měření tlaku
    • měření průtoku
 
  • inteligentní jednotka pro úpravu stlačeného vzduchu pro energeticky účinný provoz pneumatických zařízení
  • připojení G1/2
  • průtok 4500 l/min
  • kontrola úniků
  • snímání tlaku
  • snímání průtoku
  • možnost měření spotřeby
  • připojení na průmyslovou síť