výrobky
úprava stlačeného vzduchu
spínací ventily a ventily s pomalým náběhem tlaku
řada MS
ventily s pomalým náběhem tlaku a rychlým odvětráním, MS-SV
spínací ventily, ručně ovládané, MS-EM
spínací ventily, elektricky ovládané, MS-EE
ventily s pomalým náběhem tlaku, ovládané pneumaticky, MS-DL
ventily s pomalým náběhem tlaku, elektricky ovládané, MS-DE
 

řada MS

= doporučené výrobky
  tisk  
  • velikost 6, 9
  • připojení G1/2, G3/4, G1, dodává se také se závitem NPT
  • tlak 3,5 ... 16 barů
  • průtok 16000 l/min
  • napětí 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • ovládání
  • elektrické ovládání
  • manometr se stupnicí v barech, psi, Mpa
  • ventil 3/2, v základní poloze uzavřen
  • tlumič hluku
  • směr proudění
    • zleva doprava
    • zprava doleva
 
doporučené výrobky
  • velikost 4, 6, 9, 12
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, dodává se také se závitem NPT
  • tlak 0 ... 21 bar
  • průtok 1200 ... 32000 l/min
  • ovládání
    • ruční
  • ventil 3/2, v základní poloze uzavřen
  • tlumič hluku
  • směr proudění
    • zleva doprava
    • zprava doleva
 
doporučené výrobky
  • velikost 4, 6, 9, 12
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, dodává se také se závitem NPT
  • tlak 3 ... 18 barů
  • průtok 1000 ... 32000 l/min
  • napětí 24 V DC, 110, 230 V AC
  • ovládání
    • elektrické
  • ventil 3/2, v základní poloze uzavřen
  • tlumič hluku
  • směr proudění
    • zleva doprava
    • zprava doleva
 
doporučené výrobky
  • velikost 4, 6, 12
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, dodává se také se závity NPT
  • tlak 2 ... 21 bar
  • průtok 1000 ... 42000 l/min
  • ovládání
    • pneumatické
  • tlumič hluku
  • směr průtoku
    • zleva doprava
    • zprava doleva
  • pro pomalý náběh a rychlé odvětrání pneumatických zařízení (pro použití ve spojení se spínacími ventily EM1 a EE)
 
  • velikost 4, 6, 12
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, dodává se také se závity NPT
  • tlak 3 ... 18 barů
  • průtok 1000 ... 42000 l/min
  • napětí 24 V DC, 110, 230 V AC
  • ovládání
    • elektrické
  • tlumič hluku
  • směr průtoku
    • zleva doprava
    • zprava doleva
  • pro pomalý náběh a rychlé odvětrání pneumatických zařízení (pro použití ve spojení se spínacími ventily EM1 a EE)