výrobky
automatizace procesní techniky
Actuators
přímočaré pohony
přímočaré pohony Copac DLP
přímočaré pohony s odměřováním DFPI
příslušenství k přímočarým pohonům DFPI
 

přímočaré pohony

 
tisk  
  • Diameter 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 600 mm
  • Force 2800 ... 48000 N
  • Position sensing
  • Integrated air duct
  • Piston rod with male thread
  • NAMUR connection pattern for solenoid valves to VDI/VDE 3845
  • Connection for process valves to DIN 3358.
 
  • Diameter: 100, 125, 160, 200, 250, 320 mm
  • Stroke length 40 ... 990 mm
  • Force 4712 ... 48255 N
  • Integrated displacement encoder
  • A choice of integrated positioner
  • and valve block
  • Piston rod with male thread
  • Based on ISO 3358 or ISO 15552
 
  • adaptační sada
  • smontované přívodní vedení pro DFPI-...-P-...
    • jednoduchá a rychlá instalace
    • délky 0,6, 5, 10, 15, 20, 25 a 30 m
    • stupeň krytí IP65, IP67, IP68, IP69K, NEMA 4