výrobky
automatizace procesní techniky
úprava stlačeného vzduchu
kombinace jednotek pro úpravu stlač. vzduchu
řada MS
řada D, polymer
 

kombinace jednotek pro úpravu stlač. vzduchu

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
  • velikost 4, 6, 9
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dodává se též se závitem NPT
  • tlak 0,3 ... 12 barů
  • průtok 550 ... 14000 l/min
  • manometr se stupnicí v barech, psi, MPa
  • jemnost filtrace 0.01 ... 40 µm
  • odpouštění kondenzátu
    • ruční
    • poloautomatické
    • automatické
  • nádobka z plastu s ochranným košem z plastu
  • kovová nádobka
  • směr proudění
    • zleva doprava
    • zprava doleva
  • proporcionální olejová maznice
 
  • velikost MINI
  • připojení G1/8, G1/4
  • tlak 0,5... 7 barů
  • průtok 400... 1200 l/min
  • odpouštění kondenzátu
    • ručně
    • poloautomaticky
  • nádobka z plastu bez ochranného koše
  • proporcionální maznice