výrobky
automatizace procesní techniky
úprava stlačeného vzduchu
odpouštění kondenzátu
MS-LWS
PWEA, elektrický
WA, automatický
 

odpouštění kondenzátu

 
tisk  
  • velikost 6
  • připojení G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, k dodání i se závitem NPT
  • tlak 0,8 ... 16 barů
  • plně automatické odpouštění kondenzátu
  • ovládání
    • ruční
    • elektrické
 
  • velikost 6
  • připojení G 1/2
  • tlak 0,8 ... 16 barů
  • napětí 24 V DC, 110, 230 V AC
  • plně automatické odpouštění kondenzátu
  • ovládání
    • elektrické ovládání
 
  • pro nástavbu na zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu
  • připojení G1/4, 4 mm
  • tlak 0 ... 16 barů
  • plně automatické odpouštění kondenzátu
  • pomocné ruční ovládání