výrobky
automatizace procesní techniky
procesní ventily
ventily se šikmým sedlem
ventily se šikmým sedlem VZXF
ventily se šikmým sedlem VZXA
 

ventily se šikmým sedlem

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
  • připojení 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2, 2
  • závit G nebo NPT
  • rozsah tlaku 0 ... 40 barů
  • funkce ventilu 2/2 NC
  • možnost použití pro mírně znečistěná média
  • možnost použití pro páru
  • přímé napájení řídicím tlakem.
 
  • připojení DN13, 1/2"; DN20, 3/4"; DN25, 1"; DN32, 1 1/4"; DN40, 1 1/2"; DN50, 2"
  • závit G podle DIN ISO 228-1 nebo NPT podle ANSI/ASME B 1.20.1 nebo Rc podle DIN 10226-2
  • tlak média 0 ... 30 barů
  • funkce ventilu 2/2, NC (v klidu uzavřen), NO (v klidu otevřen), DA (dvojčinný)
  • vhodné téměř pro jakékoliv médium
  • vysoká chemická a tepelná odolnost
  • certifikát ATEX