výrobky
automatizace procesní techniky
úprava stlačeného vzduchu
zobrazení tlaku
manometry PAGN
manometry MA
manometry FMA
přesné manometry FMAP, MAP
sada manometrů pro DPA
vakuometry VAM, FVAM
 

zobrazení tlaku

 
tisk  
  • připojení pro QSP-10
  • rozsah zobrazení 0 ... 10 barů, 0 ... 16 barů
  • jednotky zobrazení
    • bary
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • nastavitelný rozsah zelená-červená
  • připojení M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, dodává se také se závity NPT
  • montáž do rozvodů
  • rozsah zobrazení 0...25 barů
  • jednotky zobrazení
    • bary
    • psi
    • MPa
  • DIN EN 837-1
 
  • zástavba do panelu
  • připojení G1/4
  • rozsah zobrazení 0...16 barů
  • jednotky zobrazení
    • bary
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • zástavba do panelu
  • připojení G1/4
  • rozsah zobrazení 0 ... 16 barů
  • jednotky zobrazení
    • bary
    • psi
  • DIN EN 837-1
 
  • sada manometrů pro zesilovače tlaku DPA
 
  • nastavitelný rozsah zelená-červená
  • připojení G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
  • zástavba do panelu, do rozvodů
  • rozsah zobrazení -1 ... 9 barů
  • jednotky zobrazení
    • bary
    • psi
    • inHG
  • DIN EN 837-1