výrobky
automatizace procesní techniky
procesní ventily
elektricky ovládané ventily pro různá média
elektromagnetické ventily VYKA
elektromagnetické ventily VZWD
elektromagnetické ventily VZWF
elektromagnetické ventily VZWM
elektromagnetické ventily MN1H
elektromagnetické ventily VZWP
odprašovací ventily VZWE
pneumatické ventily VLX
 

elektricky ovládané ventily pro různá média

= doporučené výrobky
  tisk  
novinka 7/2020
  • elektromagnetické ventily s oddělením média pro ovládání plynných a kapalných médií v laboratořích
  • jmenovitá světlost 0,8; 1,2 mm
  • provozní tlak 0 ... 2 bary
  • elektrické ovládání
  • napětí 12 V DC ... 26 V DC
  • funkce ventilů 2/2 (NC), 2/2 (NO), 3/2
  • materiál těsnění FPM, FFPM
  • připojovací deska M5, 1/4-28 UNF-2B
 
doporučené výrobky
  • připojení 1/8", 1/4"
  • závit G nebo NPT
  • provozní tlak 0 ... 90 barů
  • jmenovitý tlak 40 barů
  • elektrické ovládání
  • napětí 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • sedlový ventil 2/2 (NC), přímo řízený
  • materiál těsnění FKM
  • vhodné pro úlohy s vysokým tlakem při malých průtocích.
 
doporučené výrobky
  • připojení 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • závit G
  • provozní tlak 0 ... 10 barů
  • jmenovitý tlak 40 barů
  • elektrické ovládání
  • napětí 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • membránový ventil 2/2 (NC), nuceně řízený
  • materiál těsnění NBR, EPDM, FKM
  • vhodné pro uzavřené aplikace, například chladicí nebo plnicí systémy.
 
doporučené výrobky
  • připojení G1/4 ... G2, k dodání též se závitem NPT
  • průtok 1400 ... 31000 l/min
  • montáž do vedení
  • elektrické ovládání, nepřímé řízení, návrat do základní polohy pneumatickou pružinou
  • pro ovládání průtoku plynných a kapalných médií
 
  • připojení G1/4 ... G1 1/2
  • průtok 2000 ... 30500 l/min
  • napětí 24 V DC, 110 ... 230 V AC
  • montáž do vedení
  • elektrické ovládání, nepřímé řízení, návrat do základní polohy pneumatickou pružinou
  • připojení konektorem/zásuvkou
  • pro ovládání průtoku plynných médií
 
  • připojení 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
  • závit G nebo NPT
  • rozsah tlaku 0,5 ... 40 barů
  • elektrické ovládání
  • napětí 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • uzavírací ventil 2/2 (NC)
  • materiál těsnění NBR, FKM
  • pro ovládání plynných a kapalných médií v otevřených obvodech
 
  • připojení 3/4", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2"
  • závit G
  • průměr příruby 60, 75, 89 mm
  • provozní tlak 0,35 ... 8 barů
  • sedlový ventil 2/2 (NC), nepřímo řízený
  • materiál těsnění NBR
 
  • připojení G1/4 ... G1, dodává se také se závity NPT
  • průtok 2400 ... 14000 l/min
  • pneumatické ovládání