výrobky
automatizace procesní techniky
úprava stlačeného vzduchu
redukční ventily s filtrem a maznicí
řada MS
řada D, polymer
 

redukční ventily s filtrem a maznicí

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
  • velikost 4, 6
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, dodává se také s připojením závitem NPT
  • tlak 0,3 ... 7 barů, 0,5 ... 12 barů
  • průtok 800 ... 4800 l/min
  • manometr se stupnicí v barech, psi, Mpa
  • jemnost filtrace 40µm, 5µm
  • odpouštění kondenzátu
    • ruční
    • automatické
  • nádobka z plastu s ochranným košem z plastu
  • kovová nádobka
  • směr proudění
    • zleva doprava
    • zprava doleva
  • proporcionální maznice.
 
  • spolehlivá úprava stlačeného vzduchu pro použití v nekritickém prostředí
  • libovolné kombinace v rámci řady D
  • velikost s připojením G1/4