výrobky
automatizace procesní techniky
úprava stlačeného vzduchu
rozdělovače pro stlačený vzduch
řada MS
rozbočovací moduly MS-FRM
rozdělovací blok MS-FRM-FRZ
 

řada MS

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
  • velikost 4, 6, 9, 12
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, dodává se také se závity NPT
  • tlak 0 ... 21 bar
  • průtok 1200 ... 42000 l/min
  • připojovací desky s připojovacím závitem
    • bez připojovacích desek se závitem
    • s připojovacími deskami se závitem
 
doporučené výrobky
  • velikost 4, 6
  • připojení G1/4, G1/2, dodává se i se závity NPT
  • tlak 0 ... 20 barů
  • průtok 4050 ... 14600 l/min