|
- velikost 2, 4, 6, 9, 12
- připojení M5, QS-6, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, dodává se také se závity NPT
- tlak 0,3 ... 4 bary, 0,3 ... 7 barů, 0,5 ... 7 barů, 0,5 ... 12 barů, 0,5 ... 16 barů
- průtok 140 ... 17000 l/min
- manometr se stupnicí v barech, psi, Mpa
- jemnost filtrace 40 µm, 5 µm
- odpouštění kondenzátu
- ruční
- poloautomatické
- automatické
- nádobka z plastu s ochranným košem z plastu
- kovová nádobka
- směr proudění
- zleva doprava
- zprava doleva
|
|
|