výrobky
pneumatické pohony
pohony s vedením
pohony s vodicími tyčemi
válce s vedením DFM, metrické
válce s vedením DFM, palcové
válec s vedením DGRF
kompaktní válce ADNGF, metrické
válce s vedením mini DFC
válce se dvěma písty (twin) DPZ
 

pohony s vodicími tyčemi

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
  • průměr 6, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 10 ... 400 mm
  • síla 13 ... 4712 N
  • snímání poloh
  • pevné/nastavitelné tlumení
  • kluzné vedení
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
  • různé varianty
 
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 10 ... 400 mm
  • síla 51 ... 4712 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy/nastavitelné tlumení
  • kluzné vedení
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
  • k dispozici jsou různé varianty
  • závit NPT.
 
  • průměry 32, 40, 50, 63 mm
  • délky zdvihu 10 ... 400 mm
  • síla 483 ... 1870 N
  • snímání poloh
  • pružné tlumicí kroužky na obou stranách
  • kluzné vedení
 
  • vyšší nosnost díky vodicím tyčím a pohybové desce
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 1 ... 400 mm
  • síla 68 ... 4712 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy/samočinně nastavitelné tlumení
 
  • průměr 4, 6, 10 mm
  • délka zdvihu 5 ... 30 mm
  • síla 7,5 ... 47 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
  • vedení v kluzných ložiskách
  • vedení v oběžných kuličkových ložiskách
 
  • průměr 10, 16, 20, 25, 32 mm
  • délka zdvihu 10 ... 100 mm
  • síla 60 ... 966 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
  • kluzné vedení
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech