výrobky
pneumatické pohony
pohony s vedením
pohony se saněmi
saně mini DGST
mini saně DGSL, metrické rozměry
mini saně DGSL, rozměry v palcích
saně mini DGSC
saně Mini SLF
saně Mini SLS
 

pohony se saněmi

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
  • velikost 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • délka zdvihu 10 ... 200 mm
  • síla 25 ... 589 N
  • snímání poloh
  • pevné/nastavitelné tlumení
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech, v kuličkových ložiskách s klecí (velikosti 20, 25)
 
  • velikost 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • průměr 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • délka zdvihu 10 ... 200 mm
  • síla 17 ... 483 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy/nastavitelné tlumení
  • vedení v kuličkových ložiskách s klecí
 
  • velikosti 10 ... 25
  • délka zdvihu 10 ... 200 mm
  • síla 68 ... 483 N
  • snímání poloh
  • tlumení pevné/nastavitelné
  • řadové vedení v kuličkách s klecí
 
  • pro krátké zdvihy
  • velikost 6
  • délka zdvihu 1 ... 10 mm
  • síla 12,5 ... 17 N
 
  • plochého tvaru
  • průměr 6, 10, 16 mm
  • délka zdvihu 10 ... 80 mm
  • síla 17 ... 121 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
  • vedení v kuličkových oběžných ložiskách
 
  • štíhlý tvar
  • průměr 6, 10, 16 mm
  • délka zdvihu 5 ... 30 mm
  • síla 17 ... 121 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
  • vedení v kuličkových oběžných ložiskách