výrobky
pneumatické pohony
válce s pístnicí
válce dle norem
kompaktní válce podle ISO 21287
kompaktní válce ADN
kompaktní válce AEN
kompaktní válce ADN-EL
kompaktní válce CDC
 

kompaktní válce podle ISO 21287

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
  • více variant než uvádí norma
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 1 ... 500 mm
  • síla 51 ... 7 363 N
  • dvojčinné
  • pružné dorazy / samočinně nastavitelné tlumení
 
  • jednočinné tlačné/tažné
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 1 ... 25 mm
  • síla 59 ... 4 510 N
  • jednočinné tlačné/tažné
  • pružné dorazy
 
  • aretace koncové polohy vpředu, vzadu nebo na obou stranách
  • průměr 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 10 ... 500 mm
  • síla 188 ... 4 712 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
 
  • čistá konstrukce (Clean Design):
  • příjemné čistění
  • zvýšená ochrana proti korozi
  • průměr 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • délka zdvihu 1 ... 500 mm
  • síla 141 ... 3016 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy