výrobky
pneumatické pohony
bezpístnicové válce
elektromagnetické spojky
přímočaré pohony DGO, metrické
přímočaré jednotky SLM
 

elektromagnetické spojky

  tisk  
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • délka zdvihu 10 ... 4 000 mm
  • síla 68 ... 754 N
  • snímání poloh
  • nastavitelné tlumení
 
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • délka zdvihu 10 ... 1 500 mm
  • síla 68 ... 754 N
  • snímání poloh