výrobky
pneumatické pohony
bezpístnicové válce
mechanické spojky
přímočaré pohony DLGF
přímočaré pohony DGC-K
pneumatické přímočaré pohony DGC
přímočaré pohony DGC-HD
pneumatické přímočaré pohony SLG
 

mechanické spojky

  tisk  
  • varianty vedení
    • základní vedení
    • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
  • průměr 20, 25, 32, 40 mm
  • délka zdvihu 50 ... 1000 mm
  • síla 188 ... 754 N
  • snímání poloh
  • pneumatické tlumení, na obou stranách nastavitelné
 
doporučené výrobky
  • zaměnitelné 1:1 s přímočarým pohonem DGP
  • kompaktní provedení
  • bez vnějšího vedení, pro jednoduché funkce pohonu
  • průměr 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • délka zdvihu 1 ... 8500 mm
  • síla 153 ... 3016 N
  • snímání poloh
 
doporučené výrobky
  • varianty vedení
    • základní provedení
    • kluzné vedení
    • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
  • průměr 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • délka zdvihu 1 ... 8500 mm
  • síla 30 ... 1870 N
  • snímání poloh
  • různé možnosti tlumení
 
  • vedení pro velké zátěže
  • průměr 18, 25, 40 mm
  • délka zdvihu 1 ... 5000 mm
  • síla 153 ... 754 N
  • snímání poloh
  • tlumení koncových poloh tlumičem nárazu
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
 
  • plochého tvaru
  • průměr 8, 12, 18 mm
  • délka zdvihu 100 ... 900 mm
  • síla 30 ... 153 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech