výrobky
čidla
čidla průtoku
čidla průtoku SFTE
čidla průtoku SFAH
čidla průtoku SFAW
čidla průtoku SFAB
čidla průtoku SFAM
příslušenství
 
čidla >  čidla průtoku >   

čidla průtoku SFTE

  tisk  
  • kompaktní a lehké
  • jednoduchá instalace
  • rozsahy měření průtoku
    • 1 l/min
    • 2 l/min
    • 5 l/min
    • 10 l/min
  • analogový výstup
    • 0 ... 10 V
    • 1 ... 5 V