výrobky
pneumatické pohony
Classic
válce podle norem DNC, metrické
kompaktní válce ADVU, AEVU, metrické
kompaktní válce ADVUL
válce dle norem s brzdou DNC-KP
přímočaré pohony DGPL, metrické
kyvné pohony DSR, metrické
přímočaré jednotky SLE
válce dle norem DNC-V
 

Classic

  tisk  
  • průměr 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 10 ... 2000 mm
  • síla 415 ... 7363 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy / nastavitelné tlumení
 
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 1 ... 400 mm
  • síla 42 ... 7363 N
  • dvojčinné, jednočinné tlačné/tažné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
 
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 1 ... 400 mm
  • síla 51 ... 4712 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
 
  • průměr 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 10 ... 2000 mm
  • síla 415 ... 7363 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy / nastavitelné tlumení
 
  • průměr 18, 25, 32, 40, 50, 63, 80 mm
  • délka zdvihu 10 ... 3000 mm
  • síla 153 ... 3016 N
  • snímání poloh
  • nastavitelné tlumení
  • varianty vedení
    • vedení v kuličkách
    • vedení pro velké zátěže
 
  • velikosti 10, 12, 16, 25, 32, 40 mm
  • krouticí moment 0,5 ... 20 Nm
  • úhel kyvu 0 ... 180°
  • snímání poloh
  • pružné dorazy.
 
  • průměr 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 mm
  • délka zdvihu 10 ... 500 mm
  • síla 47 ... 1 178 N
  • snímání poloh
  • vedení v kuličkových oběžných ložiskách
 
na vyžádání je k dispozici alternativní výrobek
  • průměr 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 100 ... 2000 mm
  • síla 415 ... 4712 N
  • snímání poloh
  • nastavitelné tlumení