výrobky
úprava stlačeného vzduchu
Classic
jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu s maznicí, FRC
jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu bez maznice, LFR
jednotky pro úpravu stlač. vzduchu FRC, FRCS
redukční ventily s filtrem LFR, LFRS
filtry LF
jemné filtry LFMB
nejjemnější filtry LFMA
filtr s aktivním uhlím LFX
kombinace filtrů LFMBA
redukční ventily LR, LRS
redukční ventily pro montáž do baterie LRB, LRBS
baterie redukčních ventilů LRB-K
maznice LOE
spínací ventily HE
spínací ventily, elektricky ovládané, HEE
spínací ventily, pneumaticky ovládané, HEP
ventily s pomalým náběhem tlaku, HEL
membránové sušičky vzduchu LDM1
rozbočovací moduly FRM
rozdělovací bloky FRZ
 

Classic

  tisk  
  • velikost MINI, MIDI, MAXI
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • průtok 550 ... 6000 l/min
  • rozsah nastavení tlaku 0,5 ... 12 barů
  • jemnost filtrace 40µ
  • přímá proporcionální maznice
 
  • velikost MINI, MIDI, MAXI
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • průtok 550 ... 6000 l/min
  • rozsah nastavení tlaku 0,5 ... 12 barů
  • jemnost filtrace 40µ
 
  • velikost MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • připojení M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, dodává se také se závity NPT
  • tlak 0,5 ... 7 barů, 0,5 ... 12 barů
  • průtok 110 ... 11000 l/min
  • manometr
    • s manometrem
    • bez manometru
  • jemnost filtrace 40µm, 5µm
  • odpouštění kondenzátu
    • ruční
    • poloautomatické
    • plně automatické
  • nádobka z plastu s ochranným košem z plastu
 
  • velikost MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • připojení M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, dodává se také se závity NPT
  • tlak 0,5 ... 7 barů, 0,5 ... 12 barů
  • průtok 110 ... 11000 l/min
  • manometr
    • s manometrem
    • bez manometru
  • jemnost filtrace 40µm, 5µm
  • odpouštění kondenzátu
    • ruční
    • poloautomatické
    • plně automatické
  • nádobka z plastu s ochranným košem z plastu
 
  • nádobka z plastu s ochranným košem z kovu
  • velikosti MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • připojení M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, dodává se také se závity NPT
  • tlak 1 ... 16 barů
  • průtok 170 ... 5300 l/min
  • jemnost filtrace 40 µm, 5 µm
 
  • velikosti MINI, MIDI, MAXI
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dodává se také se závity NPT
  • tlak 1 ... 16 barů
  • průtok 250 ... 1250 l/min
  • jemnost filtrace 1 µm
  • indikace tlakového spádu
 
  • velikosti MINI, MIDI, MAXI
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dodává se také se závity NPT
  • tlak 1 ... 16 barů
  • průtok 130 ... 950 l/min
  • jemnost filtrace 0,01 µm
  • indikace tlakového spádu
 
  • velikosti MINI, MIDI, MAXI
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dodává se také se závity NPT
  • tlak 0 ... 16 barů
  • průtok 130 ... 950 l/min
  • zbytkový podíl oleje <= 0,003 mg/m³
  • doporučujeme předchozí filtraci na 0,01 µm
 
  • velikosti MINI, MIDI, MAXI
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dodává se také se závity NPT
  • tlak 1 ... 16 barů
  • průtok 125 ... 600 l/min
  • jemnost filtrace 0,01 µm
  • indikace tlakového spádu
  • smontovaná hotová kombinace filtrů
 
  • velikost MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • připojení M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, dodává se také se závity NPT
  • tlak 0,5 ... 7 barů, 0,5 ... 12 barů
  • max. hystereze tlaku 0,2 ... 0,5 barů
  • průtok 120 ... 12500 l/min
  • manometr
    • s manometrem
    • bez manometru
 
  • velikost MINI, MIDI
  • připojovací desky
  • tlak 0,5 ... 7 barů, 0,5 ... 12 barů
  • max. hystereze tlaku 0,2 baru
  • průtok 1600 ... 3800 l/min
  • manometr
    • bez manometru
 
  • velikost MINI, MIDI
  • připojení G1/4, G3/8, G1/2
  • tlak 0,5 ... 7 baru, 0,5 ... 12 barů
  • max. hystereze tlaku 0,2 … 0,5 baru
  • průtok 1600 ... 3800 l/min
  • manometr
    • bez manometru
 
  • velikost MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • připojení M5, M7, G 1/4, G 1/8, G 1/2, G 2/4, G 3/8, G1, QS4, QS6, dodává se také se závitem
  • tlak 1 ... 16 barů
  • průtok 200 ... 9 000 l/min
  • připojovací desky se závitem
    • bez připojovacích desek se závitem
    • s připojovacími deskami se závitem
  • přímá proporcionální maznice
  • nádobka z plastu s kovovým ochranným košem.
 
  • ručně ovládané
  • velikosti MINI, MIDI, MAXI
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dodává se také se závity NPT
  • tlak 0 ... 16 barů
  • průtok 1000 ... 10000 l/min
  • ventil 3/2, v základní poloze uzavřen
 
  • elektricky ovládané
  • velikosti MINI, MIDI, MAXI
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dodává se také se závity NPT
  • tlak 2,5 ... 16 barů
  • průtok 1000 ... 65000 l/min
  • napětí 24 V DC, 110, 230 V AC
  • ventil 3/2, v základní poloze uzavřen
 
na vyžádání je k dispozici alternativní výrobek
  • pneumaticky ovládané
  • velikosti MINI, MIDI, MAXI
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dodává se také se závity NPT
  • tlak 2 ... 16 barů
  • průtok 1000 ... 65000 l/min
  • napětí 24 V DC, 110, 230 V AC
  • ventil 3/2, v základní poloze uzavřen
 
  • pneumaticky ovládané
  • pro pomalý náběh tlaku (pro použití se spínacími ventily HE a HEE)
  • velikosti MINI, MIDI, MAXI
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dodává se také se závity NPT
  • tlak 3 ... 16 barů
  • průtok 1000 ... 65000 l/min
  • napětí 24 V DC, 110, 230 V AC
 
  • velikost MAXI
  • připojení G1/2, G3/4, G1
  • tlak 3 ... 12,5 baru
  • průtok 300 ... 1000 l/min
  • snížení tlakového rosného bodu o 13 K
  • připojovací desky s připojovacím závitem
    • bez připojovacích desek se závitem
    • s připojovacími deskami se závitem
 
  • velikost MINI, MIDI, MAXI
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dodává se také se závity NPT
  • tlak 0 ... 16 barů
  • průtok 1100 ... 20000 l/min
  • připojovací desky s připojovacím závitem
    • bez připojovacích desek se závitem
    • s připojovacími deskami se závitem
 
  • velikost MINI, MIDI, MAXI
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dodává se také se závity NPT
  • tlak 0 ... 16 barů
  • průtok 1100 ... 20000 l/min
  • připojovací desky s připojovacím závitem
    • bez připojovacích desek se závitem
    • s připojovacími deskami se závitem