výrobky
úprava stlačeného vzduchu
spínací ventily a ventily s pomalým náběhem tlaku
řada MS
ventily s pomalým náběhem tlaku a rychlým odvětráním, MS-SV
MS6-SV
MS9-SV
 

ventily s pomalým náběhem tlaku a rychlým odvětráním, MS-SV

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
  • až do úrovně vlastností e
  • velikost 6
  • připojení G1/2, dodává se i se závitem NPT
  • tlak 3,5 ... 10 barů
  • průtok 4300 l/min
  • napětí 24 V DC
  • ovládání
  • elektrické ovládání
  • manometr se stupnicí v barech, psi, MPa
  • ventil 3/2, v základní poloze uzavřen
  • tlumič hluku
  • směr průtoku
    • zleva doprava
    • zprava doleva.
 
  • velikost 9
  • připojení G3/4, G1, dodává se také se závitem NPT
  • tlak 3,5 ... 16 barů
  • průtok 16000 l/min
  • napětí 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • ovládání
  • elektrické ovládání
  • manometr se stupnicí v barech, psi, MPa
  • ventil 3/2, v základní poloze uzavřen
  • tlumič hluku