výrobky
ventilové terminály
univerzální ventilové terminály
ventilové terminály MPA-S
MPA-S s terminálem CPX
MPA-S s připojením vícepólovým konektorem
MPA-S s připojením AS-Interface
MPA-S s připojením CPI
 

ventilové terminály MPA-S

  tisk  
doporučené výrobky
  • proporcionální technika
  • integrovaná komfortní diagnostika díky sériovému propojení
  • až 8 napěťových zón
  • ovládání prostřednictvím průmyslové sítě nebo integrovaného PLC
  • max. 64 pozic pro ventily/max. 128 elektromagnetických cívek
    • digitální vstupy a výstupy
    • analogové vstupy a výstupy
    • parametrizace vstupů a výstupů
    • integrovaná komfortní diagnostika
    • koncepce preventivní údržby.
 
  • ovládání prostřednictvím vícepólového konektoru
  • max. 24 pozice pro ventily/24 elektromagnetické cívky
  • technika připojení:
    • konektor Sub-D, 25 pinů
 
  • ovládání prostřednictvím AS-Interface
  • lze nakonfigurovat 2 až 8 ventilů (max. 8 elektromagnetických cívek) se vstupy pro zpětnou vazbu.
 
  • ovládání prostřednictvím instalačního systému CPI (nadřazená průmyslová síť nebo integrované PLC)
  • max. 32 pozice pro ventily/max. 32 elektromagnetické cívky