výrobky
ventilové terminály
ventilové terminály pro specifické úlohy
dávkovací hlavice VTOE
ventilové terminály MPA-C
ventilové terminály VTOC
ventilové terminály MH1
 

ventilové terminály pro specifické úlohy

  tisk  
  • rozsah objemu od mikrolitrů až po mililitry
  • vysoká přesnost v širokém rozsahu objemu
  • jednokanálová dávkovací hlavice připevněná na liště
  • dávkovací hlavice s 8 kanály pro mikrotitrační destičky
  • od média oddělený elektromagnetický ventil VODA-FD72
  • tlak 0 – 0,5 baru
  • cívka 24 VDC
  • materiál PPS, těsnění FPM
    • volitelně PEEK a FFKM
 
  • použito mazivo NSF-H1, materiály v souladu s požadavky FDA
  • stupeň krytí IP69K, redundantní systém těsnění
  • Clean Design: pro snadné čistění
  • monostabilní ventily 2x 2/2, 2 x 3/2, 5/2, impulsní ventily 5/2, ventily 5/3
  • normální jmenovitý průtok 450 ... 760 l/min
  • šířka ventilů 14 mm
  • 2 ... 32 pozice pro ventily, 2 ... 32 cívky ventilů
  • modulární výstavba, počet pozic ventilů lze měnit po jedné
  • připojení vícepólovým konektorem, připojení na průmyslové sítě prostřednictvím I-Port / IO-Link
  • stupeň krytí IP65, IP67, IP69K
 
  • větší bezpečnost s volbou Interlock
  • kompaktní ventilový terminál pro úlohy předřadného řízení
  • vysoká hustota montáže
  • ventily 2 x 3/2
  • 1 ... 24 pozice pro ventily
  • šířka ventilů 12, 24 mm
  • stupeň krytí IP40
  • průtok: 10 l/min
  • připojení vícepólovým konektorem, IO-Link, I-Port
 
  • přímo řízené miniaturní ventily
  • šířka 10 mm
  • normální jmenovitý průtok 10 ... 14 l/min
  • napětí 5/12/24 V DC
  • spínací časy 4 ms
  • tlak -0,9 ... 8 barů
  • stupeň krytí IP40
  • jednotlivá připojení nebo vícepólový konektor