výrobky
ventilové terminály
univerzální ventilové terminály
baterie ventilů VTUG, se samostatným elektrickým připojením jednotlivých ventilů
ventilové terminály VTUG, s připojením vícepólovým konektorem nebo na průmyslové sítě
ventilové terminály VTUG-EX, s vícepólovým konektorem nebo připojením na průmyslovou síť
baterie ventilů VTUS
ventilové terminály MPA-L
ventilové terminály MPA-S
ventilové terminály VTSA-F
ventilové terminály CPV, Compact Performance
ventilové terminály CPV-SC, Smart Cubic
ventilové terminály VTUB-12
 

univerzální ventilové terminály

  tisk  
doporučené výrobky
  • z řady VG
  • průtok 130 ... 1380 l/min
  • šířka 10, 14, 18 mm
  • připojení M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • nástrčné připojení 3, 4, 6, 8 mm
  • jednotlivá elektrická připojení
  • napětí 5, 12, 24 V DC
  • tlak -0,9 ... 10 barů
  • stupeň krytí IP40 / IP65
  • ventily na připojovací desky s výstupy na tělese, ventily na připojovací desky
  • kovová připojovací lišta
 
doporučené výrobky
  • z řady VG
  • energeticky úsporné díky reverznímu provozu a cílenému snížení tlaku
  • průtok 140 ... 1200 l/min
  • šířka 10, 14, 18 mm
  • připojení M5, M7, G 1/8, G 1/4
  • nástrčné připojení 3, 4, 6, 8 mm
  • vícepólový konektor, průmyslová síť, IO-Link, I-Port
  • napětí 24 V DC
  • tlak -0,9 ... 10 barů
  • stupeň krytí IP40 / IP67
  • ventily na připojovací desky s výstupy na tělese, ventily na připojovací desky
  • kovová připojovací lišta
 
  • certifikát IEC-Ex
  • funkce Hot-Swap (výměna za chodu)
  • průtok 220 ... 630 l/min
  • šířka 10, 14 mm
  • 4, 8, 12, 16, 24 pozic
  • připojení M5, M7, G 1/8
  • nástrčné připojení 3, 4, 6, 8 mm
  • vícepólový konektor, průmyslové sítě, IO-Link, I-Port
  • napětí 24 VDC
  • tlak -0,9 ... 10 barů
  • stupeň krytí IP40 / IP67 / IP65
  • ventily na připojovací desky
  • připojovací desky s krytem z ušlechtilé oceli
 
doporučené výrobky
  • průtok 600 ... 1300 l/min
  • šířka 20, 25 mm
  • připojení G1/8, G1/4, NPT 1/8, NPT 1/4
  • samostatné elektrická připojení
  • napětí 12, 24 V DC, 24, 110, 120, 230, 240 V AC
  • tlak -0,9 ... 10 barů
  • stupeň krytí IP65
  • ventily s připojením pomocí závitů
  • elektricky ovládané, nepřímo řízené, návrat do základní polohy pneumatickou pružinou
  • kovové připojovací lišty
  • kovové připojovací desky
 
doporučené výrobky
  • připojovací deska z polymeru
  • pevné škrcení znemožňuje neodbornou manipulaci
  • směs 3 velikostí ventilů, modularita v krocích po jednom
  • průtok 160 ... 870 l/min
  • šířka 10, 14 a 20 mm
  • nástrčné připojení 3, 4, 6, 8, ,10, 12 mm
  • připojení CTEU
  • stupeň krytí IP65, IP67
  • funkce ventilů 5/2, 5/3, 2x3/2, 2x2/2, také zvláštní funkce
 
doporučené výrobky
  • průtok 360 ... 700 l/min
  • šířka 10, 20 mm
  • variabilita: přizpůsobivé napájení tlakem, variabilní tlakové zóny, přídavné napájení v libovolném místě
  • sériové propojení ventilů - až 64 pozice pro ventily nebo 128 cívek ventilů
  • možnost připojení na PROFIBUS-DP, Interbus, CANopen, DeviceNet, CC-Link
  • rozsah tlaku -0,9 ... 10 barů
  • stupeň krytí IP65
  • elektrické vst./výst., CPI-, připojení na AS-Interface a průmyslové sítě prostřednictvím modulárních elektrických terminálů CPX
 
doporučené výrobky
  • optimalizace na průtok
  • průtok 700 ...1400 l/min
  • šířka 18, 26 mm
  • 2 ... 32 ventily
  • připojení vícepólovým konektorem
  • připojení na průmyslovou síť
  • diagnostika na úrovni kanálů
  • stupeň krytí IP65, NEMA 4
 
  • šířka 10, 14, 18 mm
  • průtok 400, 800 a 1.600 l/min
  • mnoho funkcí ventilů a přídavných funkcí
  • připojení k elektrickému terminálu CPX prostřednictvím CP-Interface
 
  • průtok 170 l/min
  • šířka 10 mm
  • rozsah tlaku -0,9 ... 7 barů
  • napětí 5, 12, 24 V DC
  • stupeň krytí IP40
 
  • nízká hmotnost a odolnost korozi díky technologii polymerů
  • hlavní funkce ventilů 5/2 a 3/2
  • průtok 400 l/min
  • šířka 12 mm
  • nástrčné připojení 4, 6 mm
  • vícepólové připojení, průmysl. sítě, IO-Link, I-Port
  • napětí 24 VDC
  • tlak 2,8 ... 8 barů
  • stupeň krytí IP65
  • ventily na připoj. desky s výstupy na tělese ventilu
    • elektricky ovládané, nepřímo řízené, s návratem do zákl. polohy pneumatickou pružinou
  • kovová připojovací deska