výrobky
ventily
elektricky a pneumaticky ovládané ventily
univerzální ventily
ventily VUVG, pro samostatné připojení, základní funkce
ventily VUVG, pro samostatné připojení, kompletní řada
ventily VUVG, Plug-in
ventily VUVS, pro samostatné připojení, základní funkce
ventily VUVS, pro samostatné připojení, kompletní řada
ventily VUWS
ventily VUWG
ventily VMPA
ventily CPE
ventily Tiger 2000
ventily Tiger Classic
ventily Midi Pneumatic
kazetové ventily
doplňkový sortiment elektromagnetických ventilů
přídavný program pneumatických ventilů
základní ventily
 

ventily VUWS

  tisk  
  • robustní řada ventilů s moderního tvaru s jednoduchým zacházením
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, NPT 1/8, NPT 1/4, NPT 3/8
  • průtok 600 ... 2400 l/min
  • ventil s připojením závity
  • pneumatické ovládání
  • kovová připojovací lišta
  • kovový připojovací blok