výrobky
motory a ovladače
ovladače
ovladače pro servomotory
ovladače pro krokové motory
systém řízení více os
regulátor polohy pro procesní techniku
 

ovladače

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
  • jmenovité napětí 24, 48 V DC, resp. 230 , 400 V AC
  • jmenovitý proud 2 ... 11 A
  • jmenovitý výkon 75 … 5000 VA
 
doporučené výrobky
  • napětí 24, 48 V DC
  • jmenovitý proud 1,25 ... 8 A
  • max. frekvence spínání 4, 40 kHz
 
  • ovladač CMXH
  • řízení pohybu CPX
 
doporučené výrobky
  • pozicionér CMSX