výrobky
motory a ovladače
ovladače
ovladače pro servomotory
ovladače pro servomotory CMMT-AS
ovladače motorů CMMP-AS
ovladače motorů SFC-DC
 

ovladače pro servomotory

  tisk  
doporučené výrobky
novinka 7/2019: nové varianty průmyslových sítí
  • jmenovité napětí 230 V AC
  • jmenovitý proud 2,8 ... 16,8 A
  • jmenovitý výkon 350 ... 2000 VA
 
  • jmenovité napětí 230 V AC, 400 V AC
  • jmenovitý proud 2,5 ... 30 A
  • jmenovitý výkon 500 ... 18000 VA
 
  • jmenovité napětí 24 V DC
  • jmenovitý proud 3 A
  • jmenovitý výkon 75 VA