|
|
|
|
|
|
|
tisk
|
|
|
|
- robustní těleso pro speciální požadavky v automatizaci procesní techniky
- vhodné pro venkovní použití a pro nízké teploty až –60 °C
- odolné UV záření a agresivnímu prostředí
- připojení G1/4, G1/2, NPT1/4-18, NPT1/2-14
- tlak 0,5 ... 7 barů; 0,5 ... 12 barů
- průtok 1920 ... 4115 l/min
- manometry
- bez manometru
- manometr se objednává jako příslušenství
- jemnost filtrace 40 µm, 5 µm
- odpouštění kondenzátu
|
|
|
|
|
|