výrobky
automatizace procesní techniky
procesní ventily
kulové kohouty
ventily se šikmým sedlem
hadicové ventily VZQA
elektricky ovládané ventily pro různá média
jednotky s procesními ventily
 

procesní ventily

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
  • kulové kohouty z mosazi a ušlechtilé oceli jako samostatné komponenty nebo kompletně smontované s pneumatickými pohony
 
doporučené výrobky
  • Ventily se šikmým sedlem z červené litiny a nerezové oceli, smontované a ovládané přímým řízením stlačeným vzduchem.
 
  • připojení 1/4", 1/2", svorky (clamp)
  • závit G nebo NPT
  • rozsah tlaku 0 ... 6 barů
  • pneumatické ovládání
  • hadicový ventil 2/2
  • těleso z hliníku, nerezové oceli (Clean Design)
  • materiál těsnění EPDM, NBR, silikon
  • pro ovládání průtoku kapalných/sypkých materiálů, pevných částic a směsí materiálů
 
doporučené výrobky
  • přímo, nepřímo a nuceně řízené ventily pro různá média; z mosazi a ušlechtilé oceli, pro řízení průtoku různých kapalných a plynných médií
 
  • kulové kohouty z mosazi a ušlechtilé oceli jako samostatné komponenty nebo kompletně smontované s pneumatickými pohony