výrobky
manipulační systémy
manipulační moduly
manipulátory HSP
manipulační moduly HSW
 

manipulační moduly

  tisk  
  • velikosti 12, 16, 25 mm
  • délka zdvihu v ose Y 52 ... 170 mm
  • délka zdvihu v ose Z 20 ... 70 mm
  • pracovní zdvih 5 ... 25 mm
  • užitečná zátěž: 0 ... 1600 g
  • síla 40 ... 65 N
  • čas taktu 0,6 ... 1 s
  • s pneumatickým pohonem
  • s hnací hřídelí; bez pohonu
 
  • velikosti 10, 12, 16 mm
  • přímočarý zdvih 90 ... 175 mm
  • pracovní zdvih 9 ... 35 mm
  • užitečná zátěž: 0 ... 1600 g
  • síla 30 ... 55 N
  • čas taktu 0,6 ... 1 s
  • úhel kyvu 80 ... 100°
  • s pneumatickým pohonem
  • s hnací hřídelí; bez pohonu