|
|
|
|
|
|
|
tisk
|
|
|
|
- připojení pro QSP-10
- rozsah zobrazení 0 ... 10 barů, 0 ... 16 barů
- jednotky zobrazení
- DIN EN 837-1
|
|
|
|
|
|
- nastavitelný rozsah zelená-červená
- připojení M5, G1/8, G1/4, R1/8, R1/4, QS4, QS6, QS8, dodává se také se závity NPT
- montáž do rozvodů
- rozsah zobrazení 0...25 barů
- jednotky zobrazení
- DIN EN 837-1
|
|
|
|
|
|
- připojení G1/4
- rozsah zobrazení 0...16 barů
- jednotky zobrazení
- DIN EN 837-1
|
|
|
|
|
|
- připojení G1/4
- rozsah zobrazení 0 ... 16 barů
- jednotky zobrazení
- DIN EN 837-1
|
|
|
|
|
|
- sada manometrů pro zesilovače tlaku DPA
|
|
|
|
|
|
- nastavitelný rozsah zelená-červená
- připojení G1/8, G1/4, R1/8, R1/4
- zástavba do panelu, do rozvodů
- rozsah zobrazení -1 ... 9 barů
- jednotky zobrazení
- DIN EN 837-1
|
|
|
|
|
|
- připojení G1/4
- rozsah zobrazení 0...60 barů
- jednotky zobrazení
- DIN EN 837-1
|
|
|
|
|
|