výrobky
elektromechanické pohony
příslušenství pro elektromechanické pohony
přímočará vedení
jednotky s vedením ELFC
vodicí jednotky EAGF
vodicí jednotky ELFA-KF
vodicí jednotky ELFA-RF
vodicí jednotky ELFR
vodicí jednotky EGC-FA
 

přímočará vedení

  tisk  
  • velikosti 32, 45, 60, 80
  • délka zdvihu 100 ... 2000 mm
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
  • pro pohony ELGC
 
doporučené výrobky
  • velikost 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • délka zdvihu 10 ... 550 mm
  • pro pojištění elektrických válců ESBF a EPCO proti pootočení při velkých krouticích momentech
  • vedení v kuličkových oběžných ložiskách
 
  • velikosti 70, 80, 120
  • délka zdvihu 50 ... 7000 mm
  • vedení v kuličkách
  • pro letmé pohony ELGA
 
  • velikosti 70, 80
  • délka zdvihu 50 ... 7000 mm
  • vedení v kladkách
  • pro pohony ELGA
 
  • velikosti 35, 45, 55
  • délka zdvihu 50 ... 1500 mm
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech nebo kluzné vedení
  • pro pohony ELGR
 
  • velikosti 70, 80, 120, 185
  • délka zdvihu 50 ... 8500 mm
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech