výrobky
ventily
elektricky a pneumaticky ovládané ventily
univerzální ventily
ventily dle norem
ventily pro specifické úlohy
 
ventily >   

elektricky a pneumaticky ovládané ventily

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
  • průtok 4 ... 7500 l/min
  • napětí 12 ... 230 V DC, 12 ... 240 V AC
  • připojení M3, M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
  • nástrčné připojení 6, 8 mm
  • ventil na připojovací desky/ventil s připojením na tělese/ventil na připojovací desky s výstupy na tělese
 
doporučené výrobky
  • průtok 400 ... 6000 l/min
  • napětí 12, 24, 42, 48 V DC, 12, 24, 48, 110, 230 V AC
  • připojení G1/8, G1/4, ISO1; G3/8, ISO2; G1/2, ISO3; G3/4, ISO4
  • ventily na připojovací desky
 
  • průtok 10 ... 1800 l/min
  • napětí 5, 12, 24 V DC
  • připojení M3, M5, M7, G1/8, G3/8
  • nástrčné připojení 3, 4, 6 mm
  • nátrubek PK3
  • ventil na připojovací desky/ventil s připojením na tělese/ventil na připojovací desky s výstupy na tělese