výrobky
chapadla
mechanická chapadla
paralelní chapadla
tříbodová chapadla
úhlová chapadla
radiální chapadla
kyvná jednotka s chapadlem
adaptivní chapadla
 
chapadla >   

mechanická chapadla

  tisk  
  • velikost 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • délka zdvihu 0 ... 80 mm
  • síla 8 ... 770 N na každé čelisti
  • chapadla, jejichž čelisti se pohybují přímočaře, nezávisle na počtu čelistí (dvou či tříbodová chapadla)
 
  • velikost 16, 25, 32, 35, 40, 50, 63 mm
  • délka zdvihu 2,5 ... 10 mm pro každou čelist
  • síla 30 ... 864 N na každé čelisti
  • chapadla, jejichž čelisti se pohybují přímočaře, nezávisle na počtu čelistí (dvou či tříbodová chapadla)
 
  • velikosti 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • úhel rozevření 14 ... 18,5°, 30°, 40°, 180°
  • moment úchopu 11 ... 965 Ncm
  • Chapadla, jejichž čelisti vykonávají kyvný pohyb, nezávisle na úhlu.
 
  • velikost 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • úhel rozevření 180°
  • moment úchopu 13 ... 600 Ncm
 
  • velikosti 12, 16, 20
  • délka zdvihu 2,5 ... 7 mm (každá čelist)
  • síla 26 ... 65 N (každá čelist)
  • úhel kyvu 220°
  • kombinace kyvného pohonu a chapadla
 
  • pneumatická chapadla pro citlivý a spolehlivý vnitřní úchop