výrobky
manipulační systémy
systémy s paralelní kinematikou
EXPT, Tripod
 

systémy s paralelní kinematikou

  tisk  
  • velikost 95, 120
  • průměr pracovního prostoru 950 ... 1200 mm
  • jmenovitá zátěž max. 5 kg
  • opakovatelná přesnost ± 0,1 mm
  • max. rychlost 7 m/s
  • max. zrychlení 110 m/s²