výrobky
automatizace procesní techniky
procesní ventily
kulové kohouty
kulové kohouty VZBD
kulové kohouty VZBE
kulové kohouty VZBF
kulové kohouty VZBM
kulové kohouty VAPB
kulové kohouty VZBC
kulové kohouty VZBA
kulové kohouty QH
 

kulové kohouty

  tisk  
  • jmenovitá světlost DN 1/2" ... 4" (ASME), 1/2" ... 2 1/2" (ISO), 1/2" ... 2 1/2" (DIN)
  • dlouhá navařovací hrdla podle ASME-BPE a ISO 1127
  • upevnění svorkami podle ASME-BPE a DIN 32676-B
  • elektrolyticky upravený povrch SFV4
  • těsnění z PFTE bez mrtvých zón
  • uzavírací ventil 2/2
 
doporučené výrobky
  • jmenovitá světlost DN 1/4" ... 4" (ISO 5211)
  • závit podle ANSI B 1.20.1 (NPT)
  • 2/2; 2/2 ruční, s uzamykatelnou ruční pákou
  • 3/2, vrtání L a T, vodorovné provedení
 
  • jmenovitá světlost DN 1/2" ... 8" (ISO 5211)
  • závit podle ANSI B 16.5. třída 150
  • statické vybíjení zaručeno
  • certifikát pro požární odolnost API 607
  • 2/2
 
  • připojení Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • průtok 5,9 ... 243 m³/h resp. 98 ... 4050 l/min
  • trubkový závit podle EN 10226-1
  • 2/2 a 3/2 s vrtáním L a T
 
  • připojení Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2, Rp2 1/2, Rp3, Rp4
  • průtok 2000 ... 23500 l/min
  • vrtání příruby podle ISO 5211
  • mechanické ovládání
  • provedení odolná korozi a kyselinám
  • dvoucestný kulový kohout
 
  • velikost DN15 ... DN100
  • průtok 19,4 ... 1414 m³/h
  • vrtání příruby podle ISO 5211
  • certifikát ATEX
 
  • připojení Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • průtok 75 ... 895 l/min
  • vrtání na přírubě podle ISO 5211
  • provedení odolná korozi a kyselinám
 
  • připojení G1/4...G1 1/2
  • průtok 3400 ... 84000 l/min
  • ruční ovládání
  • trubkový závit podle ISO 228-1