výrobky
čidla
přibližovací čidla
pro drážku T
SMT-8M-A
SME-8M
SDBT
SME-8
SMT-8
SMEO-8E
SMTO-8E
SMPO-8E
 

pro drážku T

= doporučené výrobky
  tisk  
doporučené výrobky
  • elektronicky PNP, NPN
  • konfigurují se
  • elektrické připojení M8, M12, volné konce vodičů
  • ATEX 3GD
  • 5 … 30 V DC
 
doporučené výrobky
  • jazýčková relé
  • konfigurují se
  • elektrické připojení M8, M12, volné konce vodičů
  • 5 … 30 V AC, DC
 
  • elektronicky PNP, NPN
  • elektrické připojení M12, volné konce kabelu
  • odolné poli při svařování, 50/60Hz AC, 1000Hz MFDC
  • ATEX 1GD
  • 10 ... 30 V DC
  • výstup Namur
 
  • jazýčková relé
  • elektrické připojení M8, volné konce vodičů
  • 230 V
  • odolnost vysokým teplotám
  • 5 … 30 V AC, DC
 
  • elektronicky PNP, NPN
  • elektrické připojení M8, M12, volné konce vodičů
  • pro použití v potravinářství, odolné kyselinám a chladicím mazivům
  • pro chapadla s optimalizovanou konstrukcí
  • ATEX 1GD
  • 5 … 30 V DC
  • výstup Namur
 
  • jazýčková relé
  • elektrické připojení M8, M12, volné konce vodičů
  • 230 V
  • odolnost vysokým teplotám
  • 12 … 30 V AC, DC
 
  • elektronicky PNP, NPN
  • elektrické připojení M8, M12
  • odolné prostředí při svařování 50/60Hz AC
  • 10 ... 30 V DC
 
  • pneumaticky
  • ventily 3/2