výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledek hledání pro ADN

výsledky: 12
tisk
pneumatické pohony > válce s pístnicí > válce dle norem > kompaktní válce podle ISO 21287
doporučené výrobky
  • více variant než uvádí norma
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 1 ... 500 mm
  • síla 51 ... 7 363 N
  • dvojčinné
  • pružné dorazy / samočinně nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > pohony s vedením > pohony s vodicími tyčemi
  • vyšší nosnost díky vodicím tyčím a pohybové desce
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 1 ... 400 mm
  • síla 68 ... 4712 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy/samočinně nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > válce dle norem > kompaktní válce podle ISO 21287
  • aretace koncové polohy vpředu, vzadu nebo na obou stranách
  • průměr 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 10 ... 500 mm
  • síla 188 ... 4 712 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
 
pneumatické pohony > Classic
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 1 ... 400 mm
  • síla 51 ... 4712 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > kompaktní válce, válce s krátkým zdvihem a ploché válce
doporučené výrobky
novinka 11/2018
  • průměr 6, 10 mm
  • délka zdvihu 5, 10 mm
  • síla 9,4 ... 47 N
  • dvojčinný pohon
  • bez tlumení
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > válce s brzdou
  • průměr 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 10 ... 500 mm
  • síla 188 ... 4712 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
 
pneumatické pohony > tandemové válce, válce s velkou silou a vícepolohové válce > vícepolohové válce
  • průměr 25, 40, 63, 100 mm
  • síla 295 ... 4712 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
 
pneumatické pohony > tandemové válce, válce s velkou silou a vícepolohové válce > tandemové válce a válce s velkou silou
  • průměr 25, 40, 63, 100 mm
  • délka zdvihu 1 ... 150 mm
  • síla 542 ... 18281 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
 
úprava stlačeného vzduchu > příslušenství pro úpravu stlačeného vzduchu > příslušenství specifické pro zařízení
  • Pomocné vybavení pro úpravu stlačeného vzduchu.
 
automatizace procesní techniky > úprava stlačeného vzduchu > příslušenství pro úpravu stlačeného vzduchu > příslušenství specifické pro zařízení
  • Pomocné vybavení pro úpravu stlačeného vzduchu.
 
řešení připravená k montáži
  • Vytvářejte vlastní pneumatické sestavy - Festo Design Tool 3D.
  • Vybírejte si příslušenství přímo v modelu pro CAD a sestavte si smontovaný celek.
  •  
  • Obsahuje následující řady:
    • válce s pístnicí: ADN, DSBC, DSNU, ADVC, AEVC
    • kyvné pohony: DRRD, DRVS
    • pohony s vedením: DFM, DGSL
    • přímočaré pohony s odměřováním: DFPI
 
pneumatická spojovací technika > příslušenství pro pneumatickou spojovací techniku
  • připojení M3, M5, M7, G 1/8, G 1/4, G 3/8, G 3/4, G 1/2, G1
  • pro metrický závit
  • pro závit G
  • pojištěné proti vypadnutí, bez úniků