výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledek hledání pro CPI

výsledky: 6
tisk
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály > ventilové terminály MPA-S
  • ovládání prostřednictvím instalačního systému CPI (nadřazená průmyslová síť nebo integrované PLC)
  • max. 32 pozice pro ventily/max. 32 elektromagnetické cívky
 
řídicí technika > elektrické periférie
  • Celková koncepce pro decentrální strukturu strojů a zařízení
  • 4 instalační větve na každém rozhraní CP
  • délka každé větve až 10 m (poloměr)
  • 4 moduly CP na každé větvi
  • 32 vstupy a 32 výstupy na každé větvi
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály > ventilové terminály CPV-SC, Smart Cubic
  • přímé připojení sítě "Fieldbus Direct" / propojení CPI
  • 4 ... 16 pozic pro ventily / max. 16 elektromagnetických cívek
  • instalační systém CPI.
 
řídicí technika > elektrické periférie
  • připojení na CPI
  • připojení na AS-Interface
  • tlaková čidla
  • napájecí zdroje
  • další příslušenství
 
řídicí technika > elektrické periférie
  • modul pro připojení skupin ventilů VTOC, VTUB, VTUG, MPAC, MPAL a CPV na síť
  • průmyslové sítě:
    • CANopen
    • Profibus DP
    • DeviceNet
    • AS-Interface
    • CC-Link
    • EtherCAT
    • EtherNet/IP
    • Modbus/TCP
    • PROFINET
    • VARAN
    • CPI-B
  • volitelně 2 rozhraní I-Port prostřednictvím připojovací desky CAPC pro instalační systém CTEL
 
ventilové terminály > příslušenství pro ventilové terminály > prvky pro elektrické propojení
  • řídicí jednotky pro průmyslové sítě