výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
konstrukční celky ventilů
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledek hledání pro ESBF

výsledky: 3
tisk
elektromechanické pohony > přímočaré pohony a saně
doporučené výrobky
  • posuvové síly až 17 kN
  • velikosti 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • délka zdvihu 30 ... 1500 mm
  • síla 600 ... 17000 N
  • motor lze namontovat pomocí sad axiálně resp. paralelně
  • pohon s kuličkovým šroubem a s čistou konstrukcí Clean Design
 
elektromechanické pohony > Accessories for electromechanical drives > přímočará vedení
doporučené výrobky
  • velikost 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • délka zdvihu 10 ... 550 mm
  • pro pojištění elektrických válců ESBF a EPCO proti pootočení při velkých krouticích momentech
  • vedení v kuličkových oběžných ložiskách
 
elektromechanické pohony > Accessories for electromechanical drives
  • sada těsnění pro elektrické válce ESBF.