výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledek hledání pro MPA-S

výsledky: 21
tisk
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály > ventilové terminály MPA-S
  • ovládání prostřednictvím instalačního systému CPI (nadřazená průmyslová síť nebo integrované PLC)
  • max. 32 pozice pro ventily/max. 32 elektromagnetické cívky
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály > ventilové terminály MPA-S
  • ovládání prostřednictvím AS-Interface
  • lze nakonfigurovat 2 až 8 ventilů (max. 8 elektromagnetických cívek) se vstupy pro zpětnou vazbu.
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály > ventilové terminály MPA-S
  • ovládání prostřednictvím vícepólového konektoru
  • max. 24 pozice pro ventily/24 elektromagnetické cívky
  • technika připojení:
    • konektor Sub-D, 25 pinů
 
ventilové terminály > univerzální ventilové terminály > ventilové terminály MPA-S
doporučené výrobky
  • proporcionální technika
  • integrovaná komfortní diagnostika díky sériovému propojení
  • až 8 napěťových zón
  • ovládání prostřednictvím průmyslové sítě nebo integrovaného PLC
  • max. 64 pozic pro ventily/max. 128 elektromagnetických cívek
    • digitální vstupy a výstupy
    • analogové vstupy a výstupy
    • parametrizace vstupů a výstupů
    • integrovaná komfortní diagnostika
    • koncepce preventivní údržby.
 
řídicí technika > elektrické periférie
  • připojení na CPI
  • připojení na AS-Interface
  • tlaková čidla
  • napájecí zdroje
  • další příslušenství
 
řídicí technika > dokumentace

 

 
ventilové terminály > příslušenství pro ventilové terminály > funkční prvky > univerzální skupiny ventilů
  • škrticí ventily
  • napájecí desky pro vertikální výstavbu
 
ventilové terminály > příslušenství pro ventilové terminály > prvky pro elektrické propojení
  • elektrické propojení
  • elektrické moduly.
 
ventilové terminály > příslušenství pro ventilové terminály > připojovací desky/připojovací lišty > univerzální skupiny ventilů
  • připojovací desky
  • krycí desky
  • koncové desky
  • desky s napájením.
 
úprava stlačeného vzduchu > spínací ventily a ventily s pomalým náběhem tlaku > řada MS
doporučené výrobky
  • velikost 6, 9
  • připojení G1/2, G3/4, G1, dodává se také se závitem NPT
  • tlak 3,5 ... 16 barů
  • průtok 16000 l/min
  • napětí 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • ovládání
  • elektrické ovládání
  • manometr se stupnicí v barech, psi, Mpa
  • ventil 3/2, v základní poloze uzavřen
  • tlumič hluku
  • směr proudění
    • zleva doprava
    • zprava doleva
 
úprava stlačeného vzduchu > redukční ventily s filtrem a maznicí
doporučené výrobky
  • velikost 4, 6
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, dodává se také s připojením závitem NPT
  • tlak 0,3 ... 7 barů, 0,5 ... 12 barů
  • průtok 800 ... 4800 l/min
  • manometr se stupnicí v barech, psi, Mpa
  • jemnost filtrace 40µm, 5µm
  • odpouštění kondenzátu
    • ruční
    • automatické
  • nádobka z plastu s ochranným košem z plastu
  • kovová nádobka
  • směr proudění
    • zleva doprava
    • zprava doleva
  • proporcionální maznice.
 
úprava stlačeného vzduchu > spínací ventily a ventily s pomalým náběhem tlaku > řada MS > ventily s pomalým náběhem tlaku a rychlým odvětráním, MS-SV
doporučené výrobky
  • až do úrovně vlastností e
  • velikost 6
  • připojení G1/2, dodává se i se závitem NPT
  • tlak 3,5 ... 10 barů
  • průtok 4300 l/min
  • napětí 24 V DC
  • ovládání
  • elektrické ovládání
  • manometr se stupnicí v barech, psi, MPa
  • ventil 3/2, v základní poloze uzavřen
  • tlumič hluku
  • směr průtoku
    • zleva doprava
    • zprava doleva.
 
úprava stlačeného vzduchu > redukční ventily s filtrem a maznicí > řada MS
doporučené výrobky
  • velikost 6
  • připojení G1/4, G3/8, G1/2
  • tlak 0,3 ... 7 barů, 0,5 ... 12 barů
  • průtok 1900 ... 4800 l/min
  • manometr v barech, psi, MPa
  • jemnost filtrace 40µm, 5µm
  • odpouštění kondenzátu
    • ruční
    • automatické
  • nádobka z plastu s ochranným košem z plastu
  • nádobka z kovu
 
úprava stlačeného vzduchu > redukční ventily s filtrem a maznicí > řada MS
doporučené výrobky
  • velikost 4
  • připojení G1/8, G1/4, dodává se také se závity NPT
  • tlak 0,3 ... 7 barů, 0,5 ... 12 barů
  • průtok 800 ... 1400 l/min
  • manometr se stupnicí v barech, psi, MPa
  • jemnost filtrace 4 0µm, 5 µm
  • odpouštění kondenzátu
    • ruční
    • automatické
  • nádobka z plastu s ochranným košem z plastu
 
automatizace procesní techniky > řídicí technika a vzdálené vst./výst. > vzdálené vst./výst. a elektrické periférie
  • druh provozu
    • samostatný
    • s ventilovým terminálem MPA-S
  • protokoly sítí
    • PROFIBUS DP
    • PROFINET
    • DeviceNet
    • Ethernet/IP
    • Modbus TCP
  • moduly se vstupy/výstupy
    • s vlastní bezpečností
    • EExi Namur a Non Ex Namur
  • varianty připojení
    • M12 (IP65)
    • svorkovnice (IP54)
 
ventily > proporcionální ventily
  • lze použít také na ventilových terminálech MPA-S
  • připojení G1/8, G1/4, G1/2
  • průtok 380 ... 7000 l/min
  • trojcestné proporcionální redukční ventily
  • lze zvolit 3 různá nastavení regulace (rychlá, univerzální, přesná)
  • volitelně s displejem
 
ventily > proporcionální ventily
  • lze použít také na ventilových terminálech MPA-S
  • připojení NPT1/8-27, NPT1/4-18, NPT1/2-14
  • průtok 380 ... 7000 l/min
  • trojcestné proporcionální redukční ventily
  • lze zvolit 3 různá nastavení regulace (rychlá, univerzální, přesná)
  • volitelně s displejem
 
úprava stlačeného vzduchu > spínací ventily a ventily s pomalým náběhem tlaku > řada MS > ventily s pomalým náběhem tlaku a rychlým odvětráním, MS-SV
  • velikost 9
  • připojení G3/4, G1, dodává se také se závitem NPT
  • tlak 3,5 ... 16 barů
  • průtok 16000 l/min
  • napětí 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • ovládání
  • elektrické ovládání
  • manometr se stupnicí v barech, psi, MPa
  • ventil 3/2, v základní poloze uzavřen
  • tlumič hluku
 
řídicí technika > elektrické periférie
doporučené výrobky
  • rozsáhlé integrace funkcí prostřednictvím technologických modulů
  • varianty instalace
    • samostatně jako vzdálené vst./výst.
    • s ventilovými terminály VTSA-F
    • s ventilovými terminály VTSA
    • s ventilovými terminály MPA-L
    • s ventilovými terminály MPA-S
  • moduly se vst./výst.
    • digitálními
    • analogovými
  • volitelně řízení s CODESYS
 
úprava stlačeného vzduchu > kombinace jednotek pro úpravu stlač. vzduchu
doporučené výrobky
  • velikost 4, 6, 9
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, dodává se též se závitem NPT
  • tlak 0,3 ... 12 barů
  • průtok 550 ... 14000 l/min
  • manometr se stupnicí v barech, psi, MPa
  • jemnost filtrace 0.01 ... 40 µm
  • odpouštění kondenzátu
    • ruční
    • poloautomatické
    • automatické
  • nádobka z plastu s ochranným košem z plastu
  • kovová nádobka
  • směr proudění
    • zleva doprava
    • zprava doleva
  • proporcionální olejová maznice