výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledek hledání pro OVEM

výsledky: 3
tisk
vakuová technika > vakuové ejektory
  • preventivní údržba
  • tvorby vakua a sledování kompaktně v jediné jednotce s displejem
  • jmenovitá světlost 0,45 ... 2,0 mm
  • připojení
    • nástrčné připojení QS6, QS8
  • integrován
  • elektromagnetický ventil pro vakuum ZAP/VYP
  • elektromagnetický ventil pro vyfukovací impulz
  • vakuový spínač
 
vakuová technika > příslušenství pro vakuum > montážní a připojovací prvky
  • připojovací lišty P pro vakuové ejektory OVEM
 
automatizace procesní techniky > pilotní ventily
  • přepínání interního/externího přívodu řídicího tlaku integrovaným přepínacím ventilem
  • funkce ventilů 3/2, 5/2 monostabilního i impulsního
  • připojení G1/4, G1/2, NPT1/4, NPT1/2 a Namur
  • napětí 24, 110, 230 V DC, UC
  • ochrana proti výbuchu EX me a EX ia, ATEX
  • robustnost a odolnost korozi díky povrchu s tvrdokovem