výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledek hledání pro PLN

výsledky: 10
tisk
pneumatická spojovací technika > hadice > hadice s kalibrovaným vnějším průměrem
  • odolné počasí
  • odolné chemikáliím
  • odolné hydrolýze
  • vhodné pro použití při výrobě potravin
  • vnější průměr 4 ... 16 mm
  • vnitřní průměr 2,9 ... 12 mm
  • provozní tlak v závislosti na teplotě -0,95 ... 14 barů
  • teplota okolí -30 ... 80 °C
  • provozní médium
    • stlačený vzduch
    • vakuum
    • voda
 
pneumatická spojovací technika > hadice > hadice s kalibrovaným vnějším průměrem
  • individuální délky: dodává se v balení 25, 50, 100, 200 … 500 m
  • minimální odběr: 3000 m
  • individuální vzhled: potisk jménem Vaší firmy a/nebo obj. č.
  • snadné rozeznání a jednoduchá manipulace: individuální výběr barvy
  • vyberte si z 9 základních barev - další barvy na dotaz
    • jednoduché objednání pomocí konfigurátoru
 
úprava stlačeného vzduchu > filtry > řada MS
  • velikost 4, 6, 9, 12
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2, dodává se také se závity NPT
  • průtok 54 ... 23000 l/min
  • vstupní tlak 0 ... 20 barů
  • jemnost filtrace 0,01 µm, 1 µm
  • odpouštění kondenzátu
    • ruční
    • poloautomatické
    • plně automatické
    • plně automatické s elektrickým ovládáním
  • nádobka z plastu s ochranným košem z plastu
  • kovová nádobka
  • směr průtoku
    • zleva doprava
    • zprava doleva
 
úprava stlačeného vzduchu > odpouštění kondenzátu
  • pro nástavbu na zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu
  • připojení G1/4, 4 mm
  • tlak 0 ... 16 barů
  • plně automatické odpouštění kondenzátu
  • pomocné ruční ovládání
 
úprava stlačeného vzduchu > odpouštění kondenzátu
  • velikost 6
  • připojení G 1/2
  • tlak 0,8 ... 16 barů
  • napětí 24 V DC, 110, 230 V AC
  • plně automatické odpouštění kondenzátu
  • ovládání
    • elektrické ovládání
 
úprava stlačeného vzduchu > odpouštění kondenzátu
  • velikost 6
  • připojení G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, k dodání i se závitem NPT
  • tlak 0,8 ... 16 barů
  • plně automatické odpouštění kondenzátu
  • ovládání
    • ruční
    • elektrické
 
automatizace procesní techniky > procesní ventily > elektricky ovládané ventily pro různá média
doporučené výrobky
  • připojení 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"
  • závit G
  • provozní tlak 0 ... 10 barů
  • jmenovitý tlak 40 barů
  • elektrické ovládání
  • napětí 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
  • membránový ventil 2/2 (NC), nuceně řízený
  • materiál těsnění NBR, EPDM, FKM
  • vhodné pro uzavřené aplikace, například chladicí nebo plnicí systémy.
 
servopneumatické polohovací pohony > proporcionální ventily
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8
  • průtok 350 ... 2000 l/min
  • proporcionální průtokový ventil 5/3, ve střední poloze uzavřen
  • plně digitální, s integrovanými čidly tlaku
  • včetně diagnostiky
  • se spínacím výstupem pro ovládání brzdy
 
úprava stlačeného vzduchu > Classic
  • velikost MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • připojení M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, dodává se také se závity NPT
  • tlak 0,5 ... 7 barů, 0,5 ... 12 barů
  • průtok 110 ... 11000 l/min
  • manometr
    • s manometrem
    • bez manometru
  • jemnost filtrace 40µm, 5µm
  • odpouštění kondenzátu
    • ruční
    • poloautomatické
    • plně automatické
  • nádobka z plastu s ochranným košem z plastu
 
úprava stlačeného vzduchu > Classic
  • velikost MICRO, MINI, MIDI, MAXI
  • připojení M5, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, QS4, QS6, dodává se také se závity NPT
  • tlak 0,5 ... 7 barů, 0,5 ... 12 barů
  • průtok 110 ... 11000 l/min
  • manometr
    • s manometrem
    • bez manometru
  • jemnost filtrace 40µm, 5µm
  • odpouštění kondenzátu
    • ruční
    • poloautomatické
    • plně automatické
  • nádobka z plastu s ochranným košem z plastu