výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledek hledání pro VPWP

výsledky: 4
tisk
servopneumatické polohovací pohony > proporcionální ventily
  • připojení G1/8, G1/4, G3/8
  • průtok 350 ... 2000 l/min
  • proporcionální průtokový ventil 5/3, ve střední poloze uzavřen
  • plně digitální, s integrovanými čidly tlaku
  • včetně diagnostiky
  • se spínacím výstupem pro ovládání brzdy
 
ventily > příslušenství pro ventily > krycí desky

 

 
spojovací technika elektrické části > vedení > spojovací vedení pro ventily
  • pro proporcionální průtokové ventily VPWP
  • pro připojení na připojovací desku VABP-S3
  • délka kabelu 0,1 resp. 0,2 m
 
servopneumatické polohovací pohony > systém řízení os
  • pneumatické polohování a řízení síly
  • jediný technologický modul v terminálu CPX
  • použití se všemi možnostmi komunikace po průmyslových sítích v rámci CPX - také po průmyslové síti Ethernet
  • jednoduché uvedení do provozu pomocí softwaru Festo Configurations Tool -FCT
  • automaticky rozezná připojené komponenty: ventil VPWP, rozhraní pro odměřování CASM nebo válce
  • pohybující se hmotnost od 2 do 450 kg
  • řízení síly od 30 do 4712 N