výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledek hledání pro adn-pps

výsledky: 4
tisk
pneumatické pohony > Classic
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 1 ... 400 mm
  • síla 51 ... 4712 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
 
pneumatické pohony > pohony s vedením > pohony s vodicími tyčemi
  • vyšší nosnost díky vodicím tyčím a pohybové desce
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 1 ... 400 mm
  • síla 68 ... 4712 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy/samočinně nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > válce dle norem > kompaktní válce podle ISO 21287
  • aretace koncové polohy vpředu, vzadu nebo na obou stranách
  • průměr 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 10 ... 500 mm
  • síla 188 ... 4 712 N
  • dvojčinné
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
 
pneumatické pohony > válce s pístnicí > válce dle norem > kompaktní válce podle ISO 21287
doporučené výrobky
  • více variant než uvádí norma
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
  • délka zdvihu 1 ... 500 mm
  • síla 51 ... 7 363 N
  • dvojčinné
  • pružné dorazy / samočinně nastavitelné tlumení