výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
konstrukční celky ventilů
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledek hledání pro ck

výsledky: 603
tisk
pneumatická spojovací technika > šroubení > šroubení s nátrubky
  • připojení M5, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
  • pro hadice s vnitřním průměrem 3, 4, 6, 9, 13 mm
  • připojení závitem
    • metrický závit s těsnicím kroužkem
    • závit G s těsnicím kroužkem
  • šroubení s rychlospoji
  • nástrčné záslepky
  • rozdělovací díly
  • převlečné matice
  • vícenásobné rozdělovače
  • kruhové díly
  • duté šrouby
 
ventily > elektricky a pneumaticky ovládané ventily > ventily pro specifické úlohy
  • kompaktní tvar
  • připojení M5
  • nástrčné připojení 3, 4, 6 mm
  • průtok 180 ... 200 l/min
  • napětí 5, 12, 24 V DC
  • ventil s připojovacími závity
  • elektrické ovládaní
  • připojovací desky
 
automatizace procesní techniky > konstrukční celky ventilů
  • prostorově úsporné a kompaktní skupiny ventilů pro zvláštní úlohy
 
konstrukční celky ventilů
  • prostorově úsporné a kompaktní skupiny ventilů pro zvláštní úlohy
 
pneumatické pohony > bezpístnicové válce > mechanické spojky
doporučené výrobky
  • varianty vedení
    • základní provedení
    • kluzné vedení
    • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
  • průměr 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 63 mm
  • délka zdvihu 1 ... 8500 mm
  • síla 30 ... 1870 N
  • snímání poloh
  • různé možnosti tlumení
 
pneumatické pohony > bezpístnicové válce > mechanické spojky
  • plochého tvaru
  • průměr 8, 12, 18 mm
  • délka zdvihu 100 ... 900 mm
  • síla 30 ... 153 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
 
automatizace procesní techniky > řídicí technika a vzdálené vst./výst.
  • Pneumaticko-mechanický krokovací automat a ovládací jednotka
  • taktovací řetězce
  • dvouruční ovládání
  • lokální automaty.
 
řídicí technika
  • Pneumaticko-mechanický krokovací automat a ovládací jednotka
  • taktovací řetězce
  • dvouruční ovládání
  • lokální automaty.
 
pneumatické pohony > konstrukční díly válců/příslušenství pro pohony
  • moduly mezipoloh, dělicí sady, diagnostické moduly, převodníky naměřených hodnot.
 
pneumatické pohony > bezpístnicové válce
doporučené výrobky
  • průměr 8, 12, 18, 25, 32, 40, 50, 80 mm
  • délka zdvihu 1 ... 8500 mm
  • síla 30 ... 3016 N
  • varianty vedení
    • základní provedení
    • kluzné vedení
    • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech
    • vedení pro velké zátěže
 
pneumatické pohony > bezpístnicové válce > elektromagnetické spojky
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • délka zdvihu 10 ... 4 000 mm
  • síla 68 ... 754 N
  • snímání poloh
  • nastavitelné tlumení
 
pneumatické pohony > konstrukční díly válců/příslušenství pro pohony > přímočará vedení
  • pro průměr 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
  • délka zdvihu 10 ... 500 mm
  • vedení v kluzných ložiskách
  • vedení v kuličkových oběžných ložiskách
 
pneumatické pohony > konstrukční díly válců/příslušenství pro pohony > přímočará vedení
  • pro průměr 8, 10, 12, 16, 20, 25 mm
  • délka zdvihu 1 ... 250 mm
  • vedení v kluzných ložiskách
  • vedení v kuličkových oběžných ložiskách
 
pneumatické pohony > bezpístnicové válce
  • průměr 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • délka zdvihu 10 ... 4000 mm
  • síla 68 ... 754 N
  • varianty vedení
    • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech.
 
ventily > příslušenství pro ventily > příslušenství specifické pro ventily > elektrické připojovací prvky
doporučené výrobky

 

 
ventily > příslušenství pro ventily > příslušenství specifické pro ventily > elektrické připojovací prvky

 

 
elektromechanické pohony > přímočaré pohony a saně
doporučené výrobky
  • posuvové síly až 17 kN
  • velikosti 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • délka zdvihu 30 ... 1500 mm
  • síla 600 ... 17000 N
  • motor lze namontovat pomocí sad axiálně resp. paralelně
  • pohon s kuličkovým šroubem a s čistou konstrukcí Clean Design
 
elektromechanické pohony > přímočaré pohony a saně
  • velikosti 15, 20, 26, 33, 46
  • délka zdvihu 25 ... 840 mm
  • síla 19 ... 392 N
  • vedení v kuličkových oběžných pouzdrech a pohon vřetenem s uložením závitu v kuličkách
 
pneumatické pohony > pohony s vedením > pohony se saněmi
doporučené výrobky
  • velikost 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • průměr 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 mm
  • délka zdvihu 10 ... 200 mm
  • síla 17 ... 483 N
  • snímání poloh
  • pružné dorazy/nastavitelné tlumení
  • vedení v kuličkových ložiskách s klecí
 
automatizace procesní techniky > konstrukční celky ventilů > příslušenství pro ventilové terminály
  • elektrické můstky a desky s kontakty pro elektrické propojení uvnitř skupin ventilů a vícepólových připojení