výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
ventilové terminály
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledek hledání pro cmmp

výsledky: 6
tisk
motory a ovladače > ovladače > ovladače pro servomotory
doporučené výrobky
  • jmenovité napětí 230 V AC, 400 V AC
  • jmenovitý proud 2,5 ... 30 A
  • jmenovitý výkon 500 ... 18000 VA
 
řídicí technika > dokumentace

 

 
spojovací technika elektrické části > konektorové spoje
doporučené výrobky
  • konektorové spojení pro
    • ovladače motorů a řízení více os
    • PLC FEC
    • připojení sítě CAN-Bus a PROFIBUS
    • ovladače motorů CMMP-AS, CMMS-ST.
 
spojovací technika elektrické části > vedení > spojovací vedení pro řídicí systémy
doporučené výrobky
  • Spojení mezi rozhraním pro čidla CASM a odměřováním polohy
  • kabel pro řízení ovladače motoru CMMS-ST a CMMP-AS
  • délka kabelu 0,3 ... 10 m.
 
řídicí technika > ovládací zařízení
  • simulace vstupních a výstupních signálů během uvádění do provozu
  • k dispozici jsou všechny funkce rozhraní ovladače motoru se vstupy a výstupy
  • vhodné pro uvedení ovladače motoru do provozu
    • CMMO-ST-C5
    • CMMP-AS
    • CMMS-AS
    • CMMD-AS
    • CMMS-ST
 
spojovací technika elektrické části > konektorové spoje > nástrčné spojky pro řízení
doporučené výrobky
  • sada konektorů pro ovladače motorů CMMP-AS,CMMS-ST
  • skládá se z:
    • konektoru pro napájení
    • konektoru pro připojení motoru