výrobky
pneumatické pohony
servopneumatické polohovací pohony
elektromechanické pohony
motory a ovladače
chapadla
manipulační systémy
vakuová technika
ventily
konstrukční celky ventilů
Motion Terminal
čidla
systémy pro zpracování obrazu
úprava stlačeného vzduchu
pneumatická spojovací technika
spojovací technika elektrické části
řídicí technika
software
ostatní pneumatická zařízení
automatizace procesní techniky
řešení připravená k montáži
systémy se specifickými funkcemi
 
 

výsledek hledání pro dfpd

výsledky: 2
tisk
automatizace procesní techniky > kyvné pohony
doporučené výrobky
novinka 7/2018: další provedení
  • s převodem z ozubených hřebenů na pastorek
  • velikost 10 ... 2300
  • krouticí moment 10 ... 2300 Nm
  • úhel kyvu 0 ... 90°, 0 ... 180°
  • připojovací obrazec na přírubě podle ISO 5211
  • připojovací obrazec Namur pro elektromagnetické ventily / senzorboxy podle VDI/VDE 3845
 
automatizace procesní techniky > kulové kohouty a jednotky s kulovými kohouty
novinka 7/2018: s kyvným pohonem DFPD
  • připojení Rp 1/4, Rp 3/8, Rp 1/2, Rp 3/4, Rp1, Rp1 1/4, Rp1 1/2, Rp2
  • průtok 5,9 ... 243 m³/h resp. 98 ... 4050 l/min
  • trubkový závit podle EN 10226-1
  • 2/2 a 3/2 s vrtáním L a T